浇口铣刀
FNP1直刀片
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213247
4 变量
FNP1直刀片
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213247
FNP1直刀片
对比
0213248
FNP3直刀片
对比
0213249
FNP5直刀片
对比
0213246
FNP10直刀片
对比
Show all (4)
Show less
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E30602050
刀片开口 (C)
5.5 mm
铣刀刀身尺寸
5
枢轴位置
24 mm
长度
11 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
FNP1直刀片
单页
FNP1直刀片
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率