浇口铣刀
FG10 Blade
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0214268
3 变量
FG10 Blade
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0214268
FG10 Blade
对比
0214272
FG5 Blade
对比
0214270
FG3 Blade
对比
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E18601386
刀片开口
4 mm
铣刀刀身尺寸
3
枢轴位置
24 mm
长度
13 mm
资源
CAD
FG10 Blade
单页
FG10 Blade
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率