浇口铣刀
FEP20 Blade
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0214264
4 变量
FEP20 Blade
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0214264
FEP20 Blade
对比
0214263
FEP2 Blade
对比
0214265
FEP4 Blade
对比
0214266
FEP6 Blade
对比
Show all (4)
Show less
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E18601391
最大重量
128 g
刀片开口
2.3 mm
铣刀刀身尺寸
3
枢轴位置
20 mm
长度
7 mm
宽度
7.5 mm
资源
CAD
FEP20 Blade
单页
FEP20 Blade
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率