浇口铣刀
F1EK Blade
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0214229
4 变量
F1EK Blade
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0214229
F1EK Blade
对比
0214233
F3EK Blade
对比
0214237
F5EK Blade
对比
0214247
F9EK Blade
对比
Show all (4)
Show less
功能
Test
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E18601441
最大重量
33 g
刀片开口
9 mm
铣刀刀身尺寸
5
枢轴位置
24 mm
长度
12 mm
资源
CAD
F1EK Blade
单页
F1EK Blade
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率