浇口铣刀
F5E Blade
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0214236
2 变量
F5E Blade
Can be used on ME cutters.
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0214236
F5E Blade
对比
0214232
F3E Blade
对比
功能
Can be used on ME cutters.
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E18601429
最大重量
118 g
刀片开口
9 mm
铣刀刀身尺寸
20
枢轴位置
35 mm
长度
18 mm
资源
CAD
F5E Blade
单页
F5E Blade
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率