浇口铣刀
FD900 Blade
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0214261
2 变量
FD900 Blade
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0214261
FD900 Blade
对比
0214259
FD500 Blade
对比
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E18601395
最大重量
130 g
刀片开口
10 mm
铣刀刀身尺寸
30
等级
40 º
枢轴位置
65 mm
长度
27 mm
资源
单页
FD900 Blade
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率