浇口铣刀
FD3斜角切刀
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213229
3 变量
FD3斜角切刀
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213229
FD3斜角切刀
对比
0213230
FD5斜角切刀
对比
0213231
FD9PF斜角切刀
对比
功能
可用于MR、ML、CF、CL、MS、MSK刀具。
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E18601401
最小重量
71 - 68 g
刀片开口 (C)
4.5 mm
铣刀刀身尺寸
10
等级 (Blade)
40 º
枢轴位置
27 mm
长度
13 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
FD3斜角切刀
单页
FD3斜角切刀
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率
Piab products for the Automotive Body Shop
End of Arm Tooling (EOAT) assembly demonstration