特殊气缸
SA-AG3 / 8-G1 / 8-M8-12吸盘适配器
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213451
4 变量
SA-AG3 / 8-G1 / 8-M8-12吸盘适配器
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213451
SA-AG3 / 8-G1 / 8-M8-12吸盘适配器
对比
0213452
SA-AG3/8-G1/8-M8-22吸盘适配器
对比
0213453
SA-IG1/4-G1/8-M8-12吸盘适配器
对比
0213454
SA-IG1/4-G1/8-M8-22吸盘适配器
对比
Show all (4)
Show less
功能
用于导向和非制动短行程气缸的吸盘适配器。
规格
Imperial
Metric
长度
42 mm
长度
12 mm
螺纹
M8 in
螺纹
G1/8 in
螺纹
G3/8 in
宽度
25 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
SA-AG3 / 8-G1 / 8-M8-12吸盘适配器
单页
SA-AG3 / 8-G1 / 8-M8-12吸盘适配器
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率