特殊气缸
RRK-DFSHP固态PNP传感器
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213128
2 变量
RRK-DFSHP固态PNP传感器
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213128
RRK-DFSHP固态PNP传感器
对比
0213129
RRK-DFSHN固态NPN传感器
对比
功能
磁固态传感器
通过感应活塞的磁铁感测传感器气缸位置
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E18303061
消耗电流
3 mA
显示
Green LED
最低供电电压
5 - 30 VDC
最大电压降
0.5 VDC
漏电
0.01 mA
合闸电流
200 mA
开关频率
1000 Hz
转换速率
6 W
资源
CAD
RRK-DFSHP固态PNP传感器
单页
RRK-DFSHP固态PNP传感器
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率