特殊气缸
KZG-ECDQMB32-10紧凑型气缸导向
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213440
4 变量
KZG-ECDQMB32-10紧凑型气缸导向
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213440
KZG-ECDQMB32-10紧凑型气缸导向
对比
0213441
KZG-ECDQMB32-20紧凑型气缸导向
对比
0213442
KZG-ECDQMB32-25紧凑型气缸导向
对比
0213443
KZG-ECDQMB32-40紧凑型气缸导向
对比
Show all (4)
Show less
功能
根据需要提供更加紧凑的气缸。
关于气缸传感器的信息,请参见第FB-ESG-D4页。
关于气缸适配器,请参阅ZA - ECDQ2B32 - G和ZA - ECDQ2B40 - W.
吸盘适配器请参阅页面SA - IG1 / 4 - G1 / 8 - M8和ZA - ECDQ2B32 - G.
连接螺纹G1 / 8”。
回程可以是无限可变的。
规格
Imperial
Metric
高度
45 mm
长度
60 mm
宽度
45 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
KZG-ECDQMB32-10紧凑型气缸导向
单页
KZG-ECDQMB32-10紧凑型气缸导向
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率