特殊气缸
KHZ 12-10D-A传感器气缸
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213111
7 变量
KHZ 12-10D-A传感器气缸
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213111
KHZ 12-10D-A传感器气缸
对比
0213112
KHZ 20-10D-A传感器气缸
对比
0213113
KHZ 20-20D-A传感器气缸
对比
0213114
KHZ 20-30D-A传感器气缸
对比
0213115
KHZ 32-10D-A传感器气缸
对比
0213116
KHZ 32-20D-A传感器气缸
对比
0213117
KHZ 32-30D-A传感器气缸
对比
Show all (7)
Show less
功能
适用于施加侧压场合的气缸。
可提供单行程和双行程油缸。
可带或不带传感器功能。
*可选传感器:RRK-93、RRK-93-TP、RRK-M9P或RRK-M9P-TP
要求 - 最大气压为87 psi (6 bar)。
要求 - 过滤过的干燥空气。
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E17052000
最小重量
44 - 44 g
通孔直径
12 mm
高度
10 mm
高度
31.5 mm
长度
22 mm
长度
10 mm
长度
31.5 mm
螺纹
M3x0.5 in
螺纹
M5 in
宽度
22 mm
传感器能力
True
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
KHZ 12-10D-A传感器气缸
单页
KHZ 12-10D-A传感器气缸
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率