快速切换系统
GHV 1壁挂式
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0212948
3 变量
GHV 1壁挂式
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0212948
GHV 1壁挂式
对比
0212949
GHV 2壁挂式
对比
0212950
GHV 3壁挂式
对比
功能
机械臂终端工具在不投入生产时可实现经济存储。
基于我们的标准GPM安装面板、GPG弹簧加载,以及新的GPM-SA半自动安装板,搭建机械臂终端工具。
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E10904000
最小重量
147.1 - 147.1 g
高度
76 mm
长度
120 mm
长度
76 mm
宽度
10 mm
轮廓
L/X
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
GHV 1壁挂式
单页
GHV 1壁挂式
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率