快速切换系统
94-4902-10快速释放插头M5 10个
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0212951
3 变量
94-4902-10快速释放插头M5 10个
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0212951
94-4902-10快速释放插头M5 10个
对比
0212952
94-0104-10快速释放插头1/8 10个
对比
0212953
94-0306-10快速释放插头1/4 10个
对比
功能
快速释放插头,可快速更换工具。
机械臂终端工具插头适用于配合SWM联轴器。
*以10的单位进行包装出售
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E18601590
最小重量
26 - 26 g
螺纹
M5 x .8 in
系列
20
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
94-4902-10快速释放插头M5 10个
单页
94-4902-10快速释放插头M5 10个
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率