气动连接器
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0214134
6 变量
41-5050-10 Hex Nipple
Fits female threads BSP, BSPT, G, Rc * Sold in Packs of 10
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0214134
41-5050-10 Hex Nipple
对比
0214135
42-0202-10 Hex Nipple
对比
0214136
42-0404-10 Hex Nipple
对比
0214137
43-0250-10 Hex Nipple
对比
0214138
43-0402-10 Hex Nipple
对比
0214139
43-0604-10 Hex Nipple
对比
Show all (6)
Show less
功能
Fits female threads BSP, BSPT, G, Rc
* Sold in Packs of 10
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E18601615
最大重量
25 g
螺纹
M5 x .8 in
资源
CAD
41-5050-10 Hex Nipple
单页
41-5050-10 Hex Nipple
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率