可移动式真空装置
BVAE32-DH2010-25双行程可移动真空装置
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213368
10 变量
BVAE32-DH2010-25双行程可移动真空装置
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213368
BVAE32-DH2010-25双行程可移动真空装置
对比
0213369
BVAE32-DH3020-25可移动的双行程真空装置
对比
0213370
BVAE32-DHG2010-25带双行程导向的可移动真空装置
对比
0213371
BVAE32-DHG3020-25可移动真空装置,带双行程导向装置
对比
0213372
BVAE32-EH10-20可移动真空装置,单冲程
对比
0213373
BVAE32-EH20-20可移动真空装置,单冲程
对比
0213374
BVAE32-EH30-20可移动真空装置,单冲程
对比
0213375
BVAE32-EHG10-20带单行程导向的可移动真空装置
对比
0213376
BVAE32-EHG20-20可移动真空装置,带单行程导向装置
对比
0213377
BVAE32-EHG30-20可移动真空装置,带单行程导向装置
对比
Show all (10)
Show less
功能
可移动真空装置BVAE32,双行程
活动:双行程。
两侧都能够固定。
可调节的薄型直线导轨。
包括真空吸盘适配器。
关于距离夹持,请参阅DK16。
关于吸盘适配器,请参阅SA - AG3/8 - G1/8 - M8和SA - IG1/4 - G1/8 - M8。
连接直径为25 mm。
Show all (8)
Show less
规格
Imperial
Metric
高度
90 mm
长度
45 mm
宽度
211 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
BVAE32-DH2010-25双行程可移动真空装置
单页
BVAE32-DH2010-25双行程可移动真空装置
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率