安装夹具
AN16管夹Ø16
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213273
3 变量
AN16管夹Ø16
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213273
AN16管夹Ø16
对比
0213274
AN25管夹Ø25
对比
0213275
AN40管夹Ø40
对比
功能
非常坚固和精确的结构。
形成内螺纹。
表面经过精炼/阳极氧化处理。
其它夹紧直径可根据需要提供。
规格
Imperial
Metric
直径 (C)
16 mm
高度
35 mm
高度
22 mm
宽度
31 mm
宽度
15 mm
宽度
17 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
AN16管夹Ø16
单页
AN16管夹Ø16
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率