夹持器/安装臂
WKA 10-90角度夹臂
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213103
4 变量
WKA 10-90角度夹臂
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213103
WKA 10-90角度夹臂
对比
0213104
WKA 14-120角度夹臂
对比
0213105
WKA 20-150角度夹臂
对比
0213106
WKA 30-200角度夹臂
对比
Show all (4)
Show less
功能
延长组件并将其安装到安装夹具上。
通过旋转实现90°夹角安装。
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E13200200
物料
Al
最小重量
22 - 22 g
直径
10 mm
长度
7 mm
长度
20 mm
长度
90 mm
宽度
16 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
WKA 10-90角度夹臂
单页
WKA 10-90角度夹臂
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率