夹持器/安装臂
SA16-28-G1/8-G1/8真空吸盘适配器
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213332
3 变量
SA16-28-G1/8-G1/8真空吸盘适配器
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213332
SA16-28-G1/8-G1/8真空吸盘适配器
对比
0213333
SA20-28-G1/4-G1/4真空吸盘适配器
对比
0213334
SA25-40-G3/8-G3/8真空吸盘适配器
对比
功能
非常小的尺寸。
3种连接可能性。
规格
Imperial
Metric
直径
16 mm
长度
28 mm
螺纹
G1/8 in
宽度
25 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
SA16-28-G1/8-G1/8真空吸盘适配器
单页
SA16-28-G1/8-G1/8真空吸盘适配器
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率