夹持器/安装臂
GSE 10-M5-90夹具臂
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213083
6 变量
GSE 10-M5-90夹具臂
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213083
GSE 10-M5-90夹具臂
对比
0213084
GSE 10-1/8-90夹具臂
对比
0213085
GSE 14-120夹具臂
对比
0213086
GSE 20-150夹具臂
对比
0213087
GSE 30-200夹具臂
对比
0213088
GSE 30-3 / 8-200夹具臂
对比
Show all (6)
Show less
功能
延长真空吸盘并将其安装到安装夹上。
侧面开口用于快速连接气动软管接头。
当在轴上进行夹持时,推荐用于M5螺钉的最大扭矩为50英寸磅(5.6牛米)。
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E13001200
物料
Al
最小重量
17 - 17 g
直径
10 mm
高度
12.7 mm
长度
16 mm
长度
90 mm
螺纹
M5 in
宽度
12.7 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
GSE 10-M5-90夹具臂
单页
GSE 10-M5-90夹具臂
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率