夹持器/安装臂
GNE 10-C-10非旋转弹簧加载臂
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213073
10 变量
GNE 10-C-10非旋转弹簧加载臂
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213073
GNE 10-C-10非旋转弹簧加载臂
对比
0213074
GNE 10-M-10非旋转弹簧加载臂
对比
0213075
GNE 14-C-15非旋转弹簧加载臂
对比
0213076
GNE 14-M-15非旋转弹簧加载臂
对比
0213077
GNE 14-C-40非旋转弹簧加载臂
对比
0213078
GNE 14-M-40非旋转弹簧加载臂
对比
0213079
GNE 20-C-20非旋转弹簧加载臂
对比
0213080
GNE 20-M-20非旋转弹簧加载臂
对比
0213081
GNE 20-C-50非旋转弹簧加载臂
对比
0213082
GNE 20-M-50非旋转弹簧加载臂
对比
Show all (10)
Show less
功能
延长真空吸盘并将其安装到安装夹上。
端部用于快速连接气动软管接头。
当在轴上进行夹持时,推荐用于M5螺钉的最大扭矩为50英寸磅(5.6牛米)。
提供夹紧轴(C)和螺纹轴(M)。
螺纹轴包括适用于面板安装的锁紧螺母和锁紧垫圈。
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E13521100
最小重量
25 - 25 g
直径
10 mm
长度
10 mm
长度
65 mm
长度
13 mm
螺纹
M5 in
宽度
13 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
GNE 10-C-10非旋转弹簧加载臂
单页
GNE 10-C-10非旋转弹簧加载臂
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率