夹持器/安装臂
GGS 10-C-10非旋转弹簧加载臂
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213093
10 变量
GGS 10-C-10非旋转弹簧加载臂
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213093
GGS 10-C-10非旋转弹簧加载臂
对比
0213094
GGS 10-M-10非旋转弹簧加载臂
对比
0213095
GGS 14-C-15非旋转弹簧加载臂
对比
0213096
GGS 14-M-15非旋转弹簧加载臂
对比
0213097
GGS 14-C-40非旋转弹簧加载臂
对比
0213098
GGS 14-M-40非旋转弹簧加载臂
对比
0213099
GGS 20-C-20非旋转弹簧加载臂
对比
0213100
GGS 20-M-20非旋转弹簧加载臂
对比
0213101
GGS 20-C-50非旋转弹簧加载臂
对比
0213102
GGS 20-M-50非旋转弹簧加载臂
对比
Show all (10)
Show less
功能
延长真空吸盘并将其安装到安装夹上。
侧面开口用于快速连接气动软管接头。
顶部支架可对角度进行调整,以实现零件型材的最佳适配。
加载弹簧以满足零部件要求。
螺纹轴包括适用于面板安装的锁紧螺母和锁紧垫圈。
提供夹紧轴(C)和螺纹轴(M)。
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E13600000
最小重量
32 - 34 g
直径
10 mm
长度
10 mm
长度
34 mm
长度
64 mm
长度
22 mm
螺纹
M5 in
宽度
22 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
GGS 10-C-10非旋转弹簧加载臂
单页
GGS 10-C-10非旋转弹簧加载臂
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率