夹持器/安装臂
GGE 10-90弯头夹臂
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213107
4 变量
GGE 10-90弯头夹臂
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213107
GGE 10-90弯头夹臂
对比
0213108
GGE 14-120弯头夹臂
对比
0213110
GGE 30-200弯头夹臂
对比
0213109
GGE 20-150弯头夹臂
对比
Show all (4)
Show less
功能
延长真空吸盘并将其安装到安装夹上。
侧面开口用于快速连接气动软管接头。
顶部支架可以对角度进行调整,以实现零件型材的最佳适配。
当在轴上进行夹持时,推荐用于M5螺钉的最大扭矩为50英寸磅(5.6牛米)。
一体式机械臂,适用于高强度应用场合。
“绿色”机械臂终端工具应用。
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E13100200
物料
Al
最小重量
21 - 21 g
直径
10 mm
高度
23 mm
长度
17 mm
长度
24 mm
长度
90 mm
螺纹
M5 in
宽度
18 mm
实心工件
False
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
GGE 10-90弯头夹臂
单页
GGE 10-90弯头夹臂
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率