夹持器/安装臂
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0214320
3 变量
GGA 14-C-40 Spring Loaded Elbow Arm
Angle adjustable elbow arm. Spring loaded for part compliance.
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0214320
GGA 14-C-40 Spring Loaded Elbow Arm
对比
0214321
GGA 20-C-20 Spring Loaded Elbow Arm
对比
0214322
GGA 20-C-50 Spring Loaded Elbow Arm
对比
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E13403000
最大重量
121 g
直径
14 mm
长度
40 mm
长度
100 mm
长度
23 mm
长度
32 mm
长度
19 mm
宽度
19 mm
资源
CAD
GGA 14-C-40 Spring Loaded Elbow Arm
单页
GGA 14-C-40 Spring Loaded Elbow Arm
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率