夹持器/安装臂
GEP 10-C-10弹簧加载臂
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213063
10 变量
GEP 10-C-10弹簧加载臂
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213063
GEP 10-C-10弹簧加载臂
对比
0213064
GEP 10-M-10弹簧加载臂
对比
0213065
GEP 14-C-15弹簧加载臂
对比
0213066
GEP 14-M-15弹簧加载臂
对比
0213067
GEP 14-C-40弹簧加载臂
对比
0213068
GEP 14-M-40弹簧加载臂
对比
0213069
GEP 20-C-20弹簧加载臂
对比
0213070
GEP 20-M-20弹簧加载臂
对比
0213071
GEP 20-C-50弹簧加载臂
对比
0213072
GEP 20-M-50弹簧加载臂
对比
Show all (10)
Show less
功能
延长内联弹簧臂并将真空吸盘安装到安装夹上。
端部用于快速连接气动软管接头。
加载弹簧以满足零部件要求。
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E13511000
最小重量
20 - 20 g
直径
10 mm
高度
12.7 mm
长度
10 mm
长度
58 mm
长度
12.7 mm
螺纹
M5 in
宽度
12.7 mm
宽度
58 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
GEP 10-C-10弹簧加载臂
单页
GEP 10-C-10弹簧加载臂
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率