夹持器/安装臂
GAF 10-C-10弹簧加载臂
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213047
16 变量
GAF 10-C-10弹簧加载臂
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213047
GAF 10-C-10弹簧加载臂
对比
0213048
GAF 10-M-10弹簧加载臂
对比
0213049
GAF 14-C-15弹簧加载臂
对比
0213050
GAF 14-M-15弹簧加载臂
对比
0213051
GAF 14-C-40弹簧加载臂
对比
0213052
GAF 14-M-40弹簧加载臂
对比
0213053
GAF 20-C-20弹簧加载臂
对比
0213054
GAF 20-M-20弹簧加载臂
对比
0213055
GAF 20-C-50弹簧加载臂
对比
0213056
GAF 20-M-50弹簧加载臂
对比
0213057
GAF 20-C-100弹簧加载臂
对比
0213058
GAF 20-M-100弹簧加载臂
对比
0213059
GAF 30-C-40弹簧加载臂
对比
0213060
GAF 30-M-40弹簧加载臂
对比
0213061
GAF 30-C-80弹簧加载臂
对比
0213062
GAF 30-M-80弹簧加载臂
对比
Show all (16)
Show less
功能
延长真空吸盘并将其安装到安装夹上。
侧面开口用于快速连接气动软管接头。
加载弹簧以满足零部件要求。
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E13501000
最小重量
22 - 22 g
直径
10 mm
高度
13 mm
长度
10 mm
长度
60 mm
长度
13 mm
螺纹
M5 in
宽度
13 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
GAF 10-C-10弹簧加载臂
单页
GAF 10-C-10弹簧加载臂
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率