夹钳
ZTB 10定位销
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213186
4 变量
ZTB 10定位销
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213186
ZTB 10定位销
对比
0213187
ZTB 14定位销
对比
0213188
ZTB 20定位销
对比
0213189
ZTB 30定位销
对比
Show all (4)
Show less
功能
将机械臂终端工具与零件对齐并实现精确定位
直接夹入标准安装夹,并与VLR臂延伸件相互配合
紧固孔,适用于VLR的安全连接
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E13914900
最小重量
4 - 4 g
直径
10 mm
长度
50 mm
长度
40 mm
螺纹
M8 x 1 in
延长
VLR 10-L
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
ZTB 10定位销
单页
ZTB 10定位销
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率