夹钳
VLR 10-90延伸臂
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213182
4 变量
VLR 10-90延伸臂
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213182
VLR 10-90延伸臂
对比
0213183
VLR 14-120延伸臂
对比
0213184
VLR 20-150延伸臂
对比
0213185
VLR 30-200延伸臂
对比
Show all (4)
Show less
功能
扩展GRF和GRW钳爪。
连接ADZ和ADG气缸适配器以及ZTB定位器。
紧固孔用于固定与配合部件的连接。
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E18601094
最小重量
9 - 9 g
直径
10 mm
长度
90 mm
螺纹
M8 x 1 in
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
VLR 10-90延伸臂
单页
VLR 10-90延伸臂
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率