夹钳
GRF 14 SR传感器安装座
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213167
3 变量
GRF 14 SR传感器安装座
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213167
GRF 14 SR传感器安装座
对比
0213168
GRF 20 SR传感器安装座
对比
0213169
GRF 30 SR传感器安装座
对比
功能
允许将1或2个传感器安装到具有传感功能的GRF上。
传感器可以感测钳爪的打开或关闭位置。
通常与VLR延伸臂同时使用。
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E14401150
最大重量
5 g
直径
14 mm
长度
29 mm
长度
18 mm
宽度
28 mm
宽度
18 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
GRF 14 SR传感器安装座
单页
GRF 14 SR传感器安装座
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率