夹钳
GRF 14-95钳爪
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0213149
18 变量
GRF 14-95钳爪
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0213149
GRF 14-95钳爪
对比
0213150
GRF 14-95 C传感器抓手指
对比
0213151
GRF 14-95 VP钳爪,带橡胶垫
对比
0213152
GRF 20-95钳爪
对比
0213153
GRF 20-95 C传感器钳爪
对比
0213154
GRF 20-95 VP钳爪,带橡胶垫
对比
0213155
GRF 30-95钳爪
对比
0213156
GRF 30-95 C传感器钳爪
对比
0213157
GRF 30-95 VP钳爪,带橡胶垫
对比
0213158
GRF 14-35钳爪
对比
0213159
GRF 20-35钳爪
对比
0213160
GRF 30-35钳爪
对比
0213161
GRF 14-90夹具
对比
0213162
GRF 20-90钳爪
对比
0213163
GRF 30-90钳爪
对比
0216262
GRF 14-120夹具
对比
0216265
GRF 20-120夹具
对比
0213166
GRF 30-120夹具
对比
Show all (18)
Show less
功能
通常通过我们的ZTS进行保护和定位,并利用ANF进行备份
钳爪说明。
气动单行程、弹簧复位功能。
使用VLR臂延长件,能够延长伸展距离。
完全兼容SAS的模块化机械臂终端工具夹持系统。
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E14401000
最小重量
30 - 30 g
等级 (E)
95 º
力
16 N
传感器能力
False
直径
14 mm
长度
19 mm
长度
77 mm
螺纹
M12 x 1 in
螺纹
M5 in
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
GRF 14-95钳爪
单页
GRF 14-95钳爪
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率
Piab products for the Automotive Body Shop
End of Arm Tooling (EOAT) assembly demonstration