框架连接器
WSF 10.5 Long Angle Plate
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0214767
4 变量
WSF 10.5 Long Angle Plate
Mounts lightweight vacuum cup holders to our standard frame profile.
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0214767
WSF 10.5 Long Angle Plate
对比
0214768
WSF 12.5 Long Angle Clamp
对比
0214770
WSF 16.5 Long Angle Clamp
对比
0214771
WSF 20.5 Long Angle Clamp
对比
Show all (4)
Show less
功能
Mounts lightweight vacuum cup holders to our standard frame profile.
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E11015000
最大重量
21 g
直径
10.5 mm
长度
13 mm
长度
47 mm
长度
80 mm
宽度
15.9 mm
资源
CAD
WSF 10.5 Long Angle Plate
单页
WSF 10.5 Long Angle Plate
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率