电气控制
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0209090
Valve unit with E/P – ECU
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
功能
当供气压力为0.6 MPa时,输送机与阀门单元- ECU 单元之间的最大推荐距离为10米。
带有电气-气动阀门的阀门单元,可用于控制 Piab 的真空输送机,配合 ECU-15 使用。
易于安装:已预置连接到真空输送机的主要功能。
阀门单元具有一个带有12针 M12 连接器的电气连接,长度为10米。
基于软件的 piGENTLE® 功能,适用 于piFLOW®t输送于易碎的片剂产品。
规格
Imperial
Metric
最大进气压力
0.7 MPa
最小最佳进气压力
0.4 - 0.6 MPa
功率
2(x4)+1 W
电压
24 VDC
常规
最低温度
5 - 50 °C
最小重量
3.1862 kg
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Valve unit with E/P – ECU
单页
Valve unit with E/P – ECU
手册
ECU 阀组 手册
配件/备件
配件
0230264
Nylon tubing kit control unit
相关产品
控制单元ECU-15