进料
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0117673
4 变量
Feed station 40 liters, NBR
优化输送系统进料点(产品输送起点)对于确保最大产能和安全输送至关重要。
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0117673
Feed station 40 liters, NBR
对比
0117674
Feed station 40 liters, Q
对比
0117675
Feed station 40 liters, fluidisation, NBR
对比
0117676
Feed station 40 liters, fluidisation, Q
对比
Show all (4)
Show less
功能
To store the product at the suction point.
Polished ≤ Ra 0.8.
Available with white or antistatic (black) fluidisation cone
Fluidisation regulator is included.
Use together with feed adapter.
行业
制药
从/向压片机进料
规格
Imperial
Metric
常规
物料
ASTM304, ASTM316L, NBR
物料批次容量
40 l
最小重量
23.2 kg
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Feed station 40 liters, NBR
单页
Feed station 40 liters, NBR
手册
样本
Feed Points – Optimize your material handling!
相关产品
11 变量
软管卡箍
管道
浏览
6 变量
弯管
浏览
8 变量
吸料适配器-piFLOW®p
制药 | 食品和饮料 | 增材制造
从/向压片机进料 | 通过/从/向金属检测设备输送 | 从/向粉碎和研磨进料