进料
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0202675
10 变量
Feed Nozzle Ø25 without handle
优化输送系统进料点(产品输送起点)对于确保最大产能和安全输送至关重要。
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0202675
Feed Nozzle Ø25 without handle
对比
0202612
Feed Nozzle Ø32
对比
0202617
Feed Nozzle Ø38
对比
0202633
Feed Nozzle Ø51
对比
0202636
Feed Nozzle Ø63
对比
0202674
Feed Nozzle Ø25 TC without handle
对比
0202606
Feed Nozzle Ø32 TC
对比
0202596
Feed Nozzle Ø38 TC
对比
0202570
Feed Nozzle Ø51 TC
对比
0202619
Feed Nozzle Ø63 TC
对比
Show all (10)
Show less
功能
Polished ≤ Ra 0.8.
To pick up the product in a smooth manner.
Adjustable air intake at two places. Available with TC connection.
行业
制药
从/向压片机进料
食品和饮料
纤维桶的拾取
规格
Imperial
Metric
常规
物料
POM, ASTM316L
表面精饰
Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
最小重量
2.11 kg
直径 (D)
41x1,5 mm
直径2 (D1)
25x1,2 mm
直径3 (D2)
25x1,2 mm
长度2 (L1)
889 mm
长度3 (L2)
985-1008 mm
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Feed Nozzle Ø25 without handle
单页
Feed Nozzle Ø25 without handle
手册
Feed nozzle
样本
Feed Points – Optimize your material handling!
相关产品
11 变量
软管卡箍
管道
浏览
10 变量
管道连接器-直通型
浏览
9 变量
吸入管路连接件