Piab Modular Automation Tooling (PMAT)
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0121170
Cross connector 25-25/65
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
功能
Connects 25 mm bars at any angle.
Can be used with a Suction cup extension.
规格
Imperial
Metric
常规
物料
STEEL, AL
最低温度
-30 - 70 °C
最小重量
257 g
使用寿命(循环次数)
10000000 cycles
ItemLoadTorqueMax
120 Nm
最大垂直负载
400 N
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Cross connector 25-25/65
单页
Cross connector 25-25/65
手册
证书
Silicone free PMAT
RoHS Compliance Statement PMAT
产品目录
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率
Piab products for the Automotive Body Shop
相关产品
11 变量
吸盘连接器
浏览
5 变量
焊接用安装板