Feedback

Choose your language

Close

Apolo - Piab graphic industry

Aplolo节省巨额维护和运营成本

背景

Editorial Impresora Apolo是墨西哥图文业最大公司Grupo Espinosa集团的一家子公司,现亟需一种可以改善印刷质量,同时降低维护成本和停机时间的创新型真空泵解决方案。

 

 

解决方案

Apolo在33台设备上安装了Piab提供的208台 Classic和Classic MP真空发生器,只需一个压缩空气站,就可以同时为印刷设备和真空泵提供压缩空气。

结果

Piab解决方案缩短了真空泵故障导致的停机时间,极大地降低了真空泵的维护成本,此外,无需空调,Piab系统就可以将工厂温度由37摄氏度降低到20摄氏度,同时将噪音水平降低50%。


相关产品

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们