Feedback

Choose your language

Close

配备Piab Cruise Control(PCC)的PiabP6010真空泵

PiabP6010真空泵帮助客户减少了53%的压缩空气能耗

背景

 

Arla Foods是北欧的最大奶酪生产商,现亟需一种用于搬运大量沉重、表面涂蜡奶酪的新型解决方案。虽然现有的工艺自动化系统相比最初的人工系统已有很大改善,但出于提高能效、减少余料和降低设备噪音水平等方面的考虑,Arla Foods还是决定进一步升级其系统。

解决方案

Arla Foods采用了PiabP6010真空泵。由于引入了PIAB Cruise Control(PCC)技术,PiabP6010真空泵可提供最佳的真空水平并提高能效。基于Piab专利COAX®多级真空发生管研制而成的这款真空泵供应的真空流量比传统气动真空发生器高出40%。

结果

自从安装使用了Piab的P6010真空泵,Arla Foods便成功削减了53%的压缩空气能耗,由此进一步降低了总体能源成本。与此同时,产品退货的情况也明显减少,设备噪音水平直接减半,同时也为Arla Foods的员工提供了一个更为安静的良好工作环境。

 

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们