Piab食品/医药输送机现带有在线润湿(WIP)功能

Piab广受欢迎的piFLOW®p真空输送机新增在线润湿(WIP)功能,为食品和药品加工企业带来更安全的工作环境。现在可为全新的或现有的piFLOW®p输送系统内置/改装在线润湿(WIP)喷嘴

了解更多

Video poster

下载在线润湿(WIP)手册

点击这里

Wet-In-Place Module

在线润湿(WIP)模块

打开设备进行清洁前,通过润湿可能有害的残留物料,喷嘴可以确保这些物料粉尘 “在线润湿”,直到将其安全移除。

  • 凝固有害物质

  • 环境友好且更人性化

  • 易于改造

  • 降低清洁和维护时间

  • 最大限度地减少对防护装备的需求

了解更多

 
 

piFLOW®p Family

满足你对真空输送机的高科技需求

用于粉末和散装材料的piFLOW®p输送机旨在完美匹配食品和药品行业对安全和卫生操作的严格要求。Piab输送机采用符合美国FDA和欧盟1935/2004规定的材质,可安全运输大量粉末/散装物料,其先进的技术可以保证无分层输送。为加工人员提供最安全的环境,piFLOW®p系列符合ATEX防尘防爆设计,其中所有塑料或橡胶部件均由抗静电丁腈橡胶(NBR)制成,包括过滤器及密封件。piFLOW®p真空输送机批次输送能力为2升至56升。

配置

Video poster

 
 
 
 
 

真空输送机轻松输送药品

为您的药品制造工艺选择合适的输送机,是一项需仔细考量的挑战性任务。我们很愿意在此向您分享我们的专业经验。

获取白皮书