Piab公司正在提升食品行业的自动化程度,推出一种全新的以真空为驱动的软抓手

Piab公司非常自豪地推出了全新的专为食品自动化行业而研发的软抓手 piSOFTGRIP®。基于真空的软抓手将能够牢固握持具有不规则几何形状和/或特殊表面的敏感和轻质物体。针对玩具等小型不规则物体的抓取则是另外一种潜在的应用场合。

阅读更多

Video poster

下载宣传册

点击这里

 

 

这是第一次!

根据FDA 21 CFR和欧盟1935/2004法规, piSOFTGRIP®真 空软爪的材质是第一款用可直接接触食品的可检测硅酮 制作。

 

 

为敏感和敏感的物体提供强大的抓 握解决方案

抓取力可以通过简单地调整真空度来控制。 软爪可夹住直径可达50mm的物体[1.97 “]。 较大的型号将在稍后阶段推出。

易于使用和控制

真空软爪易于控制和安装,它与Piab的流行 piGRIP®吸盘 系列的配件相同 可选的不锈钢配件提供清洗功能,以协助清洗。

  • 真空驱动软爪,设计简单,坚固耐用
  • 对敏感和敏感物体而言,它是经济有效的解决方案
  • 直观、人性化的设计
  • 像吸盘一样易于控制和安装
  • 材料符合食品要求且可检测
阅读更多

加强食品工业自动化——安全、温和、简单

食品工业的最新趋势是走向直接食品处理的自动化。自动化食品处理与严格的规章制 度相关联,如果在自动化系统中处理的是不受保护的食品和/或原材料,那么挑战就更 大了。

那么,食品制造商在投资购买自动化食品处理的新设备时,尤其当他们想要处理的东 西是易碎的和不受保护的时候,他们需要记住什么呢?我们整理了一个方便的清单。

获取白皮书