选择真空输送机,实现最佳产品回收应用

在产品回收应用中,与其他技术相比真空输送是一种更快速、更便捷、更高效的系统解决方案,能够帮助运营商和客户最大限度降低生产浪费,提高生产效率。本文将带您了解为什么真空输送机能够帮助您降低生产损耗,何等情况下应使用以及如何使用真空输送机。

获取白皮书

下载食品行业真空输送应用手册

点击这里

Piab真空输送机助力食品物料顺利“流动”

在烘焙食品、点心、方便食品、食品添加剂以及营养品等领域,无论是何等应用, piFLOW®真空输送机 始终都能出色满足全球食品行业客户的苛刻要求。piFLOW®真空输送机采用封闭式设计,运行安静,获得了ATEX防爆认证,符合FDA(美国食品及药物管理局)和EU 1935/2004规范以及现行GMP(良好生产规范)要求,能够确保为客户创造一个高度安全的工作环境,实现无故障的高效生产运营。

了解更多

Wrigley – Piab消费品行业客户 Wrigley Poland通过Piab产品显著降低能耗、减少维护需求和缩短清洗时间



Wrigley商标

背景

Wrigley是消费品行业中知名的口香糖和薄荷糖生产商最近,在公司向工艺自动化转型策略的驱动下,Wrigley Poland决定寻找一种新型解决方案以简化当前的输送工艺,进而缩短停工时间。

结果

引入Piab的系统后,压片薄荷糖和粒状口香糖生产时的停工时间显著缩短,因为Piab真空输送机和过滤器都十分易于清洗。自从安装了Piab输送机,Wrigley Poland的设备清洗时间就缩短了70%;维护需求也显著减少,除了定期更换过滤器,几乎无需任何其它操作。Wrigley也提到了之前的系统,并与Piab的系统做了对比:同样的产能,前一个系统的投资成本是Piab的两倍,但可靠性却远不及后者。Piab输送机也更加高效,因为它们的独特设计可以为其提高25%的真空流量而不增加能耗。

了解更多

烘焙食品

在烘焙食品行业中,最常见真空输送应用是将各种食糖、盐、面粉以及其他类似材料通过过滤筛填充到搅拌机和混合机中。

营养品

在营养品市场中,最常见的真空输送应用是向包装机械中填充制成品(一般是蛋白粉),向压片机和胶囊填充机中填充混合粉末,向搅拌机/混合机中填充各种配料。

方便食品

真空输送技术在方便食品行业中应用十分广泛,常用于为定量配料设备或过滤筛、搅拌机/混合机进料,还包括向包装机中填充产品,从包装容器或其他设备中回收原料。

食品添加剂

真空输送技术在食品添加剂行业中大受欢迎,常用于向定量配料设备或过滤筛、搅拌机/混合机填充物料,还包括向包装机中填充产品,从包装容器或其他设备中回收原料。

点心和糖果

真空输送技术在点心和糖果行业中主要用于为定量配料设备或过滤筛、搅拌机/混合机进料,还可以向包装机中填充产品,从包装容器或其他设备中回收原料。对于各种易碎的制成品,需要一种特殊的输送方法和专为易碎产品而设计的真空输送机。

Video poster

piFLOW®t

Piab隆重推出了面向制药、营养品、食品行业应用专门设计和深度优化的创新型piFLOW®t真空输送机。piFLOW®t真空输送机采用了多种智能化技术和解决方案,能够帮助客户轻松、高效地输送几乎所有类型的片剂,同时最大限度降低物料受损风险。

了解更多

piFLOW®p

piFLOW®p真空输送机主要应用于食品和制药等高标准行业,在狭窄空间下的大吞吐量应用中也同样大有用武之地。piFLOW®p真空输送机批次输送能力为2升至56升。

了解更多

piFLOW®f

piFLOW®f输送机广泛应用于食品级应用,可以在无尘输送或低维护应用中完美替代机械输送机。piFLOW®f真空输送机最高输送能力4吨/小时。

了解更多

Video poster