Feedback

Choose your language

Close

真空吸塑

气泡膜

 通过加热形成气泡膜或表面保护产品,然后以极具吸引力的方式将其取出来。为了能够构造气泡膜,常常在一套模具或者一系列模具中应用真空。当模具腔被抽空时,可向扁平气泡膜的顶端加热和/或加压,用于在模具中形成容器空间。可根据气泡膜的细节及特性使用不同的真空度。然后通过某种方式——取放机器人或者人工——将气泡膜移入纸盒中。该行业正在越来越多的向自动化和机器人的方向发展。

 优势

  • Piab真空泵无需维护、易于安装,大幅提升气泡膜生产率
  • 可集成节能功能
  • 快速抽空,易于控制真空度
  • 真空泵体积小、重量轻、可以放置在非常靠近吸气点的位置,大幅度提高灵活性,节能效果显著
  • 提供多种规格的真空发生器,满足不同气泡膜所需的不同真空度要求
  • 即使在高速运动下,吸盘也不会掉落气泡膜,提高生产率
  • Piab真空发生器完全免维护,大幅提升生产力

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们