Feedback

Choose your language

Close

用Vaculex®搬运窗户

Vaculex®窗户和玻璃行业提取

世界各地的汽车,航空飞机和预制房屋的窗户制造商和生产商信赖Piab的人体工程学Vaculex®真空提升设备,可以安全地提升和放置窗户,同时为员工提供符合人体工程学的工作环境。

Vaculex®真空提升设备为各种窗户或装配场合提供相应的解决方案,旨在实现生产和仓库环境中窗户的安全搬运。半自动提升系统经过专门设计,甚至可搬运超过100千克[220磅]的超重防火窗户。

 

灵活的Vaculex® VL真空提升设备是基于真空操作的提升工具,可适用于多种设计和制造工艺的窗户。

  • 尽量减少劳损、背部疼痛和病假
  • 使用Piab符合人体工程学且灵活的Vaculex®VL,可以减少80%以上的负荷
  • 提高生产力和用户的满意度
  • 单人操作
  • 安全且用户友好
  • 降低货物损坏率,增加安全性
  • 可以通过精确定位提升,旋转和倾斜

Vaculex®的一系列标准组件,可安全提升、倾斜、翻转玻璃板或整个窗户,及在组装期间定位窗户。

Vaculex® 真空操作式提升设备还可以提高效率,其固有的安全功能,能以良好的搬运流程和有保障的高质量产品提升工厂的生产力,创建符合人体工程学而又安全的生产环境。

Videos


相关产品

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们