Feedback

Choose your language

Close

Vaculex提升白色家电

使用Piab的Vaculex®提升解决方案,白色家电变得轻盈

Piab的Vaculex®提升解决方案使得重型和不规则物体(如大型家用电器)变得更加轻盈。在某些情况下,定制工具是必需品,但在大多数情况下,我们的标准吸盘系列将足以满足您的各项需求。单人即可实现产品的提升、旋转和移动过程。

三分之一以上的工伤是由于人工搬运造成的。Piab的Vaculex®真空提升解决方案符合人体工程学理念,非常灵活,能够将您身体的负荷降低80%以上。因此,我们应当尽量减少劳损、背部疼痛和病假次数,同时提高工作效率和用户幸福感。

 

 

 

 

 

  • 尽量减少劳损、背部疼痛和病假
  • 采用灵活的Vaculex® VL人体工学搬运机,可减少80%以上的负荷
  • 提高生产力和用户的幸福感
  • 作为一家拥有丰富经验的合作伙伴,我们能够为您提供近70年的真空技术经验知识
  • 安全且用户友好
  • 尽量减少受损货物
  • 购买Vaculex®产品系列之前、期间和之后,用户能够享受到各种优质服务

Vaculex® 真空操作式提升系统还可以提高效率,其自带损伤保护功能,能以良好的搬运流程和有保障的高质量产品提升工厂的生产力,创建符合人体工程学而又安全的生产环境。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们