Feedback

Choose your language

Close

在敞车和传送带之间搬运行李

在滑槽、敞车和传送带之间移动、装载和卸载行李

 

 

在许多机场,托运行李将通过机场分拣系统进行运输并自动落入滑槽中。随后行李需要从滑槽移动到用于将行李运输到飞机上的推车内。行李从滑道移至推车的区域通常具有较低的净空高度,有时工作空间非常有限。

如果从港口出发,行李通常需要从传送带上装载到敞车上,然后再将其运送到邮轮上。

当从飞机和邮轮上卸货时,通常需要将行李装载到推车内,以使其抵达终端。将行李从推车卸载到传送带或货盘内时,通常对速度的要求比较高。

Vaculex®提升解决方案应用于行李在敞车和/或输送机之间的移动、装载和卸载过程,可以显著提高工作效率,能够搬运重达45kg的几乎所有类型的行李。该解决方案专门应用于搬运所有类型的行李,同时也适用于空间狭小的有限区域。使用Vaculex®行李搬运工具,行李搬运工作将变得非常简单,显然这是最佳的解决方案 - 安全可靠!

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们