完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。                                                                   带我去体验新网站!

Feedback

Choose your language

Close

码头

码头

Piab的Vaculex®产品系列是世界领先的基于真空技术的起重设备。自2005年以来,Vaculex®已经通过这种灵活高效的瑞典行李搬运解决方案,为用户提供了各种灵活、高品质的设备。我们的人机工学解决方案显著减少了人工搬运行李带来的诸多伤害。我们不仅为您提供了完整的提升解决方案,而且在安装后还提供了相关的培训和服务,确保您的Vaculex®行李提升装置完美运行。

现状

码头行李搬运通常也采用人工方式,这通常出现在工作空间有限的区域。行李通过输送机和/或转盘移动至敞开的推车内,反之亦然。这种操作通常出现在时间较为紧迫的情况下,并且在这些条件下人工搬运通常会导致严重的重复性劳损劳损问题,同时工作效率显著降低,并且因病缺勤率大幅攀升。

解决方案

Piab研制并实现了Vaculex®提升技术,以解决机场行李人工搬运问题。结果表明符合人机工学的真空提升解决方案可以显著提高工作效率,并将重复性劳损风险降至最低限度。Piab的Vaculex提升机属于一种独特灵活的解决方案,能够有效解决低净空环境和空间狭窄等受限区域的行李搬运问题。Vaculex®申请专利的低净空设备是Piab向用户在极具挑战性的环境中提供创新型解决方案的典型案例

搬运所选行李进行安检
将行李从柜台搬运至安检区域

应用于CBRA室的Vaculex®真空提升解决方案可在密闭空间内提升和转运行李,同时避免人员受伤并维持原有的生产效率不变。

Piab AB © 2021 隐私声明

关注我们

联系我们