空运货物搬运 - 在货盘和/或货箱之间移动空运货物
结果表明人机工学解决方案能够在提高生产力的同时,将重复性劳损伤风险降至最低限度。
完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。 带我去体验新网站!
Piab的Vaculex®产品系列是世界领先的、基于真空技术的起重设备。自2005年以来,Vaculex®就一直为瑞典机场提供灵活、高质量的搬运助力设备。我们的人机协作助力搬运解决方案避免了人工搬运行李带来的诸多伤害。目前全球已有60多个机场安装了500多台Vaculex®行李搬运装置,每天可帮助成千上万名用户完美利用这些设备进行行李的搬运工作。我们不仅可以为您提供完整的助力搬运解决方案,还会在安装后提供相关的培训和服务,以确保您的Vaculex®行李搬运设备能够完美运行。
机场行李搬运是典型的机械化操作与人工操作的结合,并且一般在低净空的狭小工作空间范围内。自动行李搬运系统将运送托运的行李从检票处通过安检并按照航班顺序,分拣到飞机移动槽或传送带。随后行李会由人工装入不同种类的ULD(集装箱)或敞口推车中。这种人工搬运过程会引起重复性劳损,进而导致工作效率降低和较高的因病缺勤率。
Piab研发的 Vaculex®解决方案,可以解决机场的人工行李搬运难题。符合人机工学的真空搬运解决方案可以解决上述问题,在提高生产效率的同时将重复性劳损风险降至最低限度。Piab的Vaculex提升机属于一种独特灵活的解决方案,能够有效解决低净空环境和空间狭窄等受限区域的行李搬运问题。Vaculex®申请专利的低净空设备是Piab向用户在极具挑战性的环境中提供创新型解决方案的典型案例
结果表明人机工学解决方案能够在提高生产力的同时,将重复性劳损伤风险降至最低限度。
应用于CBRA室的Vaculex®真空提升解决方案可在密闭空间内提升和转运行李,同时避免人员受伤并维持原有的生产效率不变。
Vaculex®起重解决方案旨在提高工作效率,可搬运重达45kg的几乎所有类型的行李。
Vaculex®行李搬运是传送带或传送带与AKE和/或敞车之间行李搬运的终极解决方案。