Suction cup B75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter - 1
Artikelnummer: 0128119
56 Varianter

Suction cup B75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter

Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader och varierande form. Bälgen ger även en viss lyftrörelse, som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer. Tillverkas i material som silikon, konduktivt silikon, kloropren, HNBR och nitril-PVC.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Funktioner

  • Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
  • Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
  • Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.