BLFF sugkopp

Din process kräver kraft. Vi levererar flexibilitet.

Suction Cup BLFF family - 1
Artikelnummer: S.BLFF

Suction Cup BLFF family

BLFF är Piabs nya högpresterande sugkoppsfamilj för modern lagerhållning, e-handel, logistik och allmän industri. Den kombinerar den mjuka anpassningsförmåga som behövs för att försegla påsar, oregelbundna former och porösa material med den styrka som krävs för tunga kartonger och platta lådor. Tack vare en unik kombination av hög flödeskapacitet och en mjuk, formbar läpp kan BLFF hantera både tunga laster och "svåra" föremål där traditionella sugkoppsläppar har svårt att skapa en tätning, vilket bidrar till att öka plockningshastigheten och minska övergångar i automatiseringssystem. BLFF finns i diametrarna Ø42 och Ø55 mm och i två hårdhetsnivåer (Medium, Hård) och ersätter flera traditionella typer av sugkoppar samt förenklar verktyg, inställning och hantering av reservdelar. Sugkopparna är formade i återvinningsbar TPE och monterade på avtagbara metallfästen, vilket gör utbyte och återvinning enkelt. BLFF har validerats i krävande cykliska och nötningstester och är lämplig för både centraliserade och decentraliserade vakuumsystem. Det erbjuder en robust och hållbar griplösning som är redo för dagens och morgondagens förpackningsmaterial.

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Mångsidig sugkoppfamilj för att hantera blandade föremål inom lager, e-handel, logistik och allmän industri.
  • Unik läpp- och bälgdesign, kombinerad med hög kapacitet för vakuumflöde, greppar både styva lådor och lätta, deformerbara eller "svåra" föremål där tätning normalt är en utmaning.
  • Två hårdhetsnivåer (Medium, Hård).
  • Återvinningsbara TPE-material och löstagbara metallfästen för enkelt utbyte och förbättrad hållbarhet.
  • Bevisad robusthet och lång livslängd från Piabs cykliska, nötnings- och högbelastningstester.
  • Finns i Ø42 och Ø55 mm med tydlig färgkodning för varje hårdhetsnivå.
  • Brett utbud av fästen, valfria piSense-ventiler och rengöringsbara högflödesfilter för dammiga applikationer.
  • Lämplig för både centraliserade och decentraliserade vakuum system och för applikationer med en eller flera sugkoppar.

BLFF: Designad för prestanda

Hör från våra ingenjörer: Tänkandet bakom BLFF

Gå bakom kulisserna med våra ingenjörer när de förklarar teknologin, applikationslogiken och innovationerna som gör BLFF till en högpresterande lösning för krävande miljöer.

Omdefiniera vakuumhantering: BLFF-konceptvideon

En snabb översikt av BLFF-konceptet—hur dess struktur, material och designförbättringar arbetar tillsammans för att möta dina förväntningar.

BLFF-urvalsguide

BLFF Hård: Byggd för djupt vakuum & EOAT-applikationer

Hård-versionen av BLFF är designad för de mest krävande hanteringsmiljöerna, där djupt vakuum, mycket högt flöde och höga accelerationer krävs. Dess förstärkta struktur säkerställer stabilitet vid lyft av tunga föremål och under aggressiva rörelser i hög hastighet - utan kollaps eller förlust av tätning.

Viktiga funktioner

  • Optimerad för extremt vakuumflöde (~500 Nl/min) och djupa vakuumnivåer.
  • Bibehåller strukturell integritet under höga accelerationer och omedelbara krafter.
  • Lämplig för tunga laster, styva föremål och kaotiska automatiseringsmiljöer.
  • Hållbar, nötningsbeständig design byggd för långa driftcykler.

Ideala applikationer

  • Höghastighetslinjerna för paket och logistik
  • Tunga förpackningsmaterial
  • Utmanande lådplocknings-miljöer
  • Fall med aggressiva robotrörelsestigar

BLFF Medium: Sugkopp för hantering av flera artikeltyper

Medelhårdheten erbjuder den ideala balansen mellan flexibilitet och lyftstyrka. Den stöder högt flöde, relativt djupt vakuum och fungerar pålitligt över både tunga och utmanande objekttyper. Denna variant är perfekt när du behöver pålitlig prestanda utan överstyvhet.

Viktiga funktioner Medium

  • Designad för högt flöde (~250 Nl/min) med stark tätningskapacitet.
  • Utmärkt val för blandade artikelprofiler—styva, halvstela eller deformerbara.
  • Större slag och anpassningsförmåga för objekt med varierande ytor.
  • Stabil hantering även vid djupa vakuumnivåer.

Ideala applikationer

  • Allmän lådplockning
  • Blandade SKU-lager och e-handelsartiklar
  • Förpackningsstationer med varierande format
  • Tillverkningslinjer som hanterar både lätta och tyngre komponenter

Blandad : Flexibelt grepp för lätta & ömtåliga föremål

Blandad möjliggör funktionella prestandazoner inom en EOAT. Medelstora sugkoppar bildar en stabil bas, medan riktade hårda eller medium zoner optimerar specifika last- eller produktförhållanden — utan mekanisk omdesign eller omprogrammering av robot.

Kontakta våra experter om du är osäker på om en enda hårdhet eller en blandad konfiguration är rätt val för din applikation.

En samling BLFF vakuumsugkoppar i olika storlekar och färger, inklusive gröna, blågrå och beige varianter.

FAQ: Allt du behöver veta om BLFF

Vilka typer av föremål kan BLFF hantera?

BLFF griper en mängd olika föremål—från tunga, styva paket till lätta, deformerbara eller oregelbundna objekt. Dess adaptiva läpp och bälg möjliggör pålitlig tätning på plast, poröst papper, papp och blandade material som används inom lagerhantering, e-handel och logistik.

Är BLFF lätt att underhålla eller byta ut?

Ja. BLFF använder en tvådelad anslutning där sugkoppen och den nedre anslutningen snabbt kan bytas ut medan den övre anslutningen hålls på plats. Det valfria högflödesfiltret är lätt att rengöra. Alla komponenter designades för snabbt underhåll, minimal stilleståndstid och långsiktig hållbarhet.

Vad är skillnaden mellan BLFF:s hårdhetsnivåer?

BLFF finns i två hårdhetsnivåer så att du kan anpassa prestandan till dina flödes- och hanteringsbehov. Hård ger starkt, stabilt grepp för tunga föremål, Medium erbjuder balanserad hantering för blandade produkter. Alla versioner finns i Ø42 och Ø55.

Hållbarhet

BLFF är byggd med fokus på hållbarhet. All plast som används i sugkoppen och den nedre anslutningen är helt återvinningsbar, och metalldelar är designade för återanvändning. Alla komponenter kan tas isär för korrekt återvinning vid livslängdens slut.