Номер товара: X6510
4 Варианты
Retractable level compensator, pin 16, G-threads
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
X6510
X6506
6510
6506
Особенности
- Allows level compensation with pneumatic retractability.
- Hollow shaft to allow vacuum to pass through.
- Adjustable clamp ring position.
- Non-rotating.