Новейшее средство повышения производительности от Piab

Piab с гордостью представляет piCOBOT®, вакуумный инструмент-рабочий орган (EOAT) с оригинальным оснащением, разработанный специально для рынка коботов. Оснащенный фирменной вакуумной технологией компании, улучшающей эффективность, производительность и рабочую среды, piCOBOT® предлагает расширения типа «plug-and-play» с промышленной сертификацией для новейших коллаборативных роботов, так называемых коботов.

Читать далее

Video poster

Скачать брошюру

КЛИКНИТЕ СЮДА

Автоматизация процесса комплектования

Захват является регулируемым, что вместе с клапанными датчиками предметов piSAVE® sense обеспечивает большую гибкость процесса комплектации. piCOBOT® может брать один или два предмета за раз с разными формами или структурами.

Широкий спектр применений

Благодаря многоступенчатым картриджам COAX®, piCOBOT® обеспечен высокой скоростью потока. Он может захватывать любой материал, от пористого до герметичного, от легкого до 7¬кг [15,5¬фунтов]. Вакуумная система, основанная на технологии COAX®, способна обеспечить втрое более сильный поток вакуума в сравнении с обычными системами, а также повысить надежность и сократить расход электроэнергии.

Plug and play

 

Технические и электрические интерфейсы плавно адаптированы под роботы UR, что позволяет клиенту в полной мере воспользоваться концепцией подключения «plug and play». URCap также упрощает установку, настройку и программирование. Встроенный искусственный интеллект позволяет piCOBOT® автоматически подстраиваться под каждый вид применения.

 
 

Вакуумное захватное устройство piCOBOT®

Сертифицированный Universal Robots, piCOBOT® представляет собой эжекторный блок со встроенными средствами управления, крупными индикаторами статуса и удобным дисплеем. Блок устанавливается непосредственно на манипулятор робота UR (ISO-9409-1-50-M6). В качестве альтернативы монтажу вакуумной присоски напрямую на резьбовой интерфейс piCOBOT®, непосредственно на блок piCOBOT® может устанавливаться ультрасовременный регулируемый захват с двумя присосками. Блок оснащен программным модулем (URCaps) для переносного программируемого устройства (подвесного пульта обучения), что упрощает установку, настройку и запуск.

Читать далее

 
 

Регулируемый захват

Разработанный для установки на рабочий орган кобота любого типа, piCOBOT® совмещен с регулируемыми и гибкими захватами, которые можно оснастить разнообразными присосками. Захваты шириной 97–142¬мм [3,81–5,71 дюйма] можно наклонять на +/- 15 градусов, что обеспечивает отличный радиус расположения присосок. На захваты установлены наши присоски, действующие в качестве рук робота.

 
 
 
 
 
 

Выбирайте вакуумный кобот-захват с умом

Коботы типа «plug-and-play» предлагают совершенный переход от ручной обработки или сборки к более автоматизированным операциям. Здесь важно выбрать кобот с мощным и безопасным захватом.

Скачать информационный буклет