Número do item: 3150021T
19 Variantes
Suction cup F110 HNBR, G1/2" female Al, with mesh filter
Suitable for flat objects such as cardboard, sheet metal, glass and porous materials. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very little movement. Also suitable when the lifting force is parallel to the surface as the cleats increase friction.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
0101908
0101909
0101910
0101914
0101915
0101916
0101917
0101921
0108188
0108189
0108190
3150038P
3150038S
3150038T
3150132P
3150132S
3150132T
3150021P
3150021T
Características
- Adequada para superfícies planas
- Boa estabilidade e pouco movimento
- Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto
- Os reforços internos impedem que os objetos finos e sensíveis sejam deformados e proporcionam um atrito adicional, quando a força de elevação é paralela à superfície